Module d'axe à vis ELGS-BS
Module d'axe à vis à billes économique et résistant, avec guidage à billes recouvert, pour les tâches de déplacement et de positionnement les plus simples. Idéal pour les mouvements linéaires simples réalisés de manière compacte et économique, tels que le déplacement et le levage. Faisant partie de la gamme Simplified Motion Series, l'ELGS-BS est facile à configurer et peut être mis en service directement sans logiciel.
- Solution complète comprenant le mécanisme d'entraînement, le moteur et le servo-variateur
- Mouvements XY précis grâce à une vis à billes performante et un guidage à billes résistant aux contraintes
- Protégé contre les influences extérieures par un guidage situé à l'intérieur
- Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
- Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes