Pince à serrage parallèle HGPD
Pour des conditions ambiantes agressives : pince totalement étanche. Préhension possible par l'extérieur et par l'intérieur.
- Idéale pour les environnements très sévères
- Préhension précise par mouvements concentriques malgré moment de charge élevé
- Force de préhension maximale pour le meilleur rapport espace-force
- 8 tailles à course totale maximum de 40 mm
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure