La force de préhension de la HEPP, qui peut atteindre 400 N, et sa course, qui peut aller jusqu'à 56 mm, vous permettent de vous adapter à une grande variété de pièces, qu'il s'agisse de leur taille ou de leurs caractéristiques matérielles.
Position, course, vitesse, accélération ou force de préhension : vous entrez les paramètres en toute simplicité. Grâce à cela et au moteur électrique dynamique, vous pouvez facilement adapter la HEPP à vos exigences individuelles. Son comportement de conduite et sa manipulation des pièces peuvent être définis de manière idéale, même dans les processus de fabrication complexes de l'industrie électronique et des petites pièces, de l'automatisation de laboratoire et de la construction de machines spéciales.
Les contrôleurs intégrés rendent la HEPP très compacte. Et la communication via des interfaces telles que PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® permet une mise en service, un paramétrage et une surveillance simples en temps réel. Via EtherCat® avec Festo PLC CPX-E, vous optimisez vos processus et obtenez des solutions système intelligentes avec des produits compatibles.
Si le courant doit être coupé, le frein de retenue intégré éprouvé assure un arrêt sûr.