• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Tout est sous contrôle !

Fiable

Grâce à sa construction robuste et à la rigidité de ses doigts de préhension, le DHRC peut être utilisé longtemps, sans rien perdre de sa très grande répétabilité. L'angle d'ouverture peut aller jusqu'à 180° et le support latéral des mâchoires permet une charge de couple élevée. Le DHRC est disponible à simple ou double effet et dans de nombreuses tailles. Le montage, avec de nombreuses possibilités de connexion, est très simple. Une sécurité de préhension est disponible en option.

Durabilité et rentabilité

Lors du développement du DHWC, nos experts ont gardé plusieurs objectifs à l'esprit : un prix avantageux, un poids réduit et une construction aussi peu encombrante que possible. Grâce à sa faible teneur en cuivre, zinc et nickel, il convient également à la fabrication de batteries. Enfin, il est tout à fait durable grâce à l'utilisation réduite de matériaux, à sa longue durée de vie et à sa faible consommation d'air.

Télécharger toutes les informations au format PDF.