Portique bidimensionnel EXCM
Fonctionnalité élevée et design extrêmement compact : l'actionneur à cinématique parallèle assure le déplacement de faibles masses et une empreinte légère. La normalisation élevée fait de l'EXCM-30 une solution de système économique pour vos tâches de bureau, par ex. pour le montage de petites pièces.
- Mécanisme d'axe basé sur un principe de fonctionnement cinématique parallèle
- Multifonctionnalité malgré l'encombrement minimum
- Faible masse propre en mouvement et construction plate du système
- Idéal en combinaison avec des moteurs pas à pas
- Avec guidage à billes
- Fonctionnement durable grâce à des axes au poids optimisé
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes