Pour système d'E/S décentralisées CPX-AP-I
Le nouveau système d'E/S CPX-AP-I en IP65/IP67 permet d'intégrer des modules d'E/S performants et des connexions de terminaux de distributeurs existants dans les principaux systèmes hôtes - Possibilité d'inclure la technologie IO-Link.
- Système d'E/S décentralisé et léger en IP65/IP67
- Système Remote I/O très flexible et très performant
- Extensible et combinaison très simple de CPX-AP-I et CPX-AP-A en un système continu
- Disponibilité machine et productivité accrues grâce à la connectivité parfaite avec possibilité de diagnostic étendue
- Intégration facile dans la commande en boucle ouverte de votre choix : PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LiINK®
- Module disponible pour IO-Link®
- Système d'E/S déportées puissant pour la mise en réseau de 80 modules flexibles en temps réel avec un débit de données de 200 Mbaud
- Des systèmes de très grande dimension grâce à des longueurs de câbles jusqu'à 50 m entre chaque module
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes