Raccord enfichable NPQH
Le nickelage chimique assure une bonne résistance à la corrosion et rend le raccord enfichable NPQH fiable en combinaison avec différents tuyaux polyvalents : adapté au contact avec les aliments (FDA), résistant à la chaleur jusqu’à 150 °C, ignifuge et adapté à de hautes pressions.
- Entièrement métallique en laiton nickelé (dépôt chimique)
- Résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques
- Haute résistance à la température et à la pression
- Aptitude au contact alimentaire, voir www.festo.com/certificates/NPQH
- Fluides de service air comprimé, vide, eau. Eau selon déclaration du fabricant, voir www.festo.com/certificates/NPQH
- Forme droite, forme L, forme T, forme Y, union traversée de cloison