Raccord enfichable NPQH

Le nickelage chimique assure une bonne résistance à la corrosion et rend le raccord enfichable NPQH fiable en combinaison avec différents tuyaux polyvalents : adapté au contact avec les aliments (FDA), résistant à la chaleur jusqu’à 150 °C, ignifuge et adapté à de hautes pressions.
  • Entièrement métallique en laiton nickelé (dépôt chimique)
  • Résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques
  • Haute résistance à la température et à la pression
  • Aptitude au contact alimentaire, voir www.festo.com/certificates/NPQH
  • Fluides de service air comprimé, vide, eau. Eau selon déclaration du fabricant, voir www.festo.com/certificates/NPQH
  • Forme droite, forme L, forme T, forme Y, union traversée de cloison