• Produits
  • Téléchargements
Contrôleur de moteur CMMP-AS

Fonction de sécurité intégrée

  • Arrêt de sécurité intégré avec blocage au redémarrage pour les applications critiques de sécurité
  • Arrêt sûr du couple STO (Safe Torque Off) jusqu'à la catégorie 4, Ple intégré
  • Autres fonctions de sécurité réalisables avec des composants externes
  • Exemples de solutions disponibles
Contrôleur de moteur CMMP-AS

Fonctions

  • 256 enregistrements de position intégrés
  • Frein moteur automatique
  • Régulation de la vitesse et de la position
  • Régulation du courant et du couple de rotation
  • Positionnement sans à-coups
  • Positionnement sans fin en fonctionnement en boucle fermée
  • Mesure à la volée
  • Came électronique
  • Capteurs de fin de course logiciels flexibles
  • Résistance de freinage externe (en option)