Moteur pas à pas EMMT-ST

Moteurs pas à pas avec certification UL et connectique robuste, pour des applications avec des exigences plus élevées en matière d'indice IP.
  • Moteur en IP65 (IP40 pour l'arbre moteur)
  • Codeur absolu, Singleturn ou Multiturn (sans batterie)
  • 3 tailles de flasques MH : 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Frein de parking en option
  • Reconnaissance automatique du moteur via la « Plaque signalétique électronique»  avec tableau de correction du moteur
  • Plage d'utilisation possible jusqu'à -15 °C
  • Ligne OCP (One Cable Plug) avec connecteur mâle massif M17, orientable à 310°
  • Longueur de câble jusqu'à 25 m
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes