Terminal de distributeurs VTUX
Le terminal de distributeurs transformable pour une flexibilité maximale dans la conception des machines. De l'interface multipôle ou I/O-Link éprouvée au raccordement par bus de terrain, il offre un maximum de performances en matière de communication.
- Flexible pour une installation centralisée ou décentralisée
- Compact, léger et pourtant robuste
- Modulaire et économique
- Haut débit
- De nombreuses possibilités pour créer des zones de pression
- Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace
- Fabrication durable grâce à une conception compacte et à une réduction de l'utilisation de matériaux