Terminal opérateur CDSA
- Pour une optimisation et une mise en service mobiles
- Système de messages intégré et gestion des utilisateurs en association avec la bibliothèque robotique Festo
- Boîtier de couplage disponible pour le montage en armoire et diverses longueurs de câble
- Interfaces pour Ethernet, RS-422–A/RS-232–C, USB Host/USB Client
- Avec écran tactile couleur