Parmi la vaste gamme de ventouses, qui se distinguent toutes par leur taille, leur forme ou leur matériau, vous trouverez assurément la ventouse adaptée à votre application.
Selon le matériau, vous pouvez choisir entre différentes plages de température et différents domaines d’utilisation, comme le secteur alimentaire, la manutention de tôles ou encore des variantes antistatiques, et trouver ainsi la ventouse optimale.
Afin de garantir le montage précis de la ventouse idéale, vous pouvez vous servir de notre système modulaire et commander en même temps le support, le filtre ou les accessoires appropriés pour compenser la hauteur ou l’angle.
Grâce au PUR (polyuréthane), la ventouse à vide robuste ESS est particulièrement fiable et durable dans les conditions d’utilisation les plus difficiles. Que ce soit pour des tôles huilées, des cartons ou des matériaux à base de bois dans le cadre d’une manutention entièrement automatisée à une cadence maximale, vous pouvez compter sur l’ESS.
Cette ventouse est extrêmement résistante et a une longue durée de vie. Grâce aux propriétés spécifiques du PUR, une grande résistance à la déchirure est garantie, tout comme une très grande résistance à l’usure par abrasion.
L’ESS est particulièrement adaptée aux matériaux à surface huileuse grâce à son insensibilité aux huiles d’emboutissage combinée à une grande force d’aspiration.
Grâce au système modulaire, vous avez la possibilité de définir une version optimisée de la ventouse en fonction de votre pièce.
Le système modulaire ESS :