Vérin de guidage DGRC
Avec une construction très compacte et un accent mis sur la durabilité, le DGRC offre une grande capacité d'absorption des moments et des forces transversales pour des applications telles que le levage, le déplacement, le serrage ou les chocs.
- Poids minimal du produit et espace de montage réduit
- Entraînement et glissière dans un seul boîtier
- Recommandé pour les installations de production dédiés à la fabrication de batteries lithium–ion, F1A
- Convient au processus d'emballage final dans les installations de production alimentaire (NSF-H1 graisse)
- Absorption élevée des couples et forces radiales
- Course variable
- Fabrication durable grâce à la réduction de l'utilisation des matériaux
- Montage simple : Les actionneurs peuvent être couplés sans plaque d'adaptation supplémentaire