Vérin électrique ESBF
Poussée dynamique jusqu'à 17 kN : le vérin électrique ESBF est extrêmement puissant et trouve sa place partout où un positionnement sûr et soumis à des contraintes élevées de même qu’une précision et une dynamique élevées sont necessaires.
- Avec vis à circulation de billes (taille 32 … 100) ou filetage trapézoidal (taille 32 … 50), sous la forme d’un axe à tige
- Vis à billes : trois pas de vis permettent de choisir le rapport force-vitesse adapté
- En option : Protection anticorrosion élevée, indice de protection IP65, compatible avec le secteur alimentaire (voir www.festo.com/certificates/ESBF), prolongement de tige de piston
- Accouplement du moteur axial ou parallèle
- 68 modèles en stock, délais de livraison réduits et systèmes configurables pour des configurations adaptées à votre application
- Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée