Unità di aspirazione VASB-15-1/8-SI-B
1377689
GTIN: 4052568061913
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
15 mm
Diametro effettivo di aspirazione
12.4 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)