Unità di aspirazione VASB-55-1/4-PUR-B

1396063

GTIN: 4052568062026

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
55 mm
Diametro effettivo di aspirazione
44.7 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
PUR