Cilindro a norma DSNU-16- -PPV-A

14320

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
1 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità