• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Ideale per le zone problematiche!

Con il cilindro rotondo DSNU sono garantite prestazioni ottime e dimensioni compatte. E le sue varianti universali lo rendono ideale per l'impiego quando, per esempio, sono richieste scorrevolezza, resistenza alla corrosione o ai prodotti chimici.

Impiego universale: DSNU come variante standard ISO
Preparato per ogni evenienza: per esempio, grazie al supporto oscillante sulla copertura terminale. Perfetto per le applicazioni corrispondenti. Grazie alle numerose varianti del sistema modulare, è in grado di fare quasi tutto.

Semplice: la messa in servizio
Grazie all'ammortizzazione PPS. Senza regolazione, sempre ammortizzato alla perfezione. È semplice, veloce, poco ingombrante e a prova di manomissione. E il sensore di finecorsa SDBT-MSX si fa notare con il suo Auto Teach-in, per una messa in servizio estremamente facile, anche in spazi molto ristretti.

Durata elevata
I materiali selezionati e la produzione precisa rendono i DSNU durevoli e robusti. E le parti identiche, in entrambe le varianti, assicurano il prezzo conveniente