Manometro a flangia FMA-50-10-1/4-EN

159599

GTIN: 4052568071653

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5