Manometro a flangia FMA

Manometro a flangia a norma DIN EN 837-1 per installazione su pannello frontale o in linea con campo di visualizzazione fino a 16 bar o 230 psi.
  • Progettato secondo le norme EN 837-1
  • Attacco pneumatico tramite filettatura G
  • Unità visualizzate bar, psi