Cilindro a norma DSBG-50-80-PPSA-N3
1646726
GTIN: 4052568243838
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale