Cilindro ISO DSBG

Robusto cilindro a tiranti a norma ISO 15552.
  • A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Design robusto a tiranti
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
  • Gamma completa di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione