DFPI
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici per valvole di processo
Attuatori lineari per valvole di processo
DFPI
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Attuatore lineare
DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A
2206373
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Catalogo ricambi
Caricamento in corso...
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
40 mm - 990 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato