Attuatore lineare con trasduttore di posizione DFPI
Facile da installare, robusto e affidabile nell'uso, l'attuatore lineare resistente alla corrosione DFPI a norma ISO 15552 ha un potenziometro lineare integrato o un posizionatore completamente integrato.
- Interfacce di fissaggio secondo ISO 15552 sulla testata anteriore e posteriore
- Design robusto a tiranti
- Aria di alimentazione integrata
- Opzione con trasduttore di posizione integrato o regolatore di posizione completamente incorporato
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX)