Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
3022832
GTIN: 4052568268695
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Portata Kv
5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar