Valvola di inserimento progressivo MS6-DL-1/4

529819

GTIN: 4052568164331

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2800 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 18 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico