Valvola regolatore di pressione MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
530329
GTIN: 4052568164881
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
880 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar