Valvola regolatore di pressione di precisione MS6-LRPB-1/2-D4-A8

534914

GTIN: 4052568168681

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.05 bar - 2.5 bar
Isteresi di pressione max.
0.02 bar