Valvola di inserimento MS12-EM-G
541495
GTIN: 4052568179670
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Modulo batteria
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Tipo di azionamento
Manuale