testina dosatrice VTOE-D7-T3-M22C-08-F-P-P-S
8063372
GTIN: 4052568296698
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Larghezza nominale dello spillo dosatore
0.32 mm
Collegamento elettrico
Cavo - Estremità aperta
Attacco fluido
UNF1/4-28
Grado di protezione
IP30