Attuatore oscillante DFPD-120-RP-135-RD-F0507
8065340
GTIN: 4052568442293
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
117.4 Nm
Angolo di oscillazione
135 deg
Schema di foratura della flangia
F0507
Collegamento albero
T17