Attuatore oscillante DFPD
La serie DFPD presenta una combinazione di cremagliera e pignone con una caratteristica di coppia costante su tutta la gamma di oscillazione. Gli attuatori oscillanti DFPD sono perfetti per automatizzare valvole a farfalla, valvole a sfera e ammortizzatori.
- Caratteristica del momento torcente uniforme per tutto l'angolo di rotazione di 90° con la versione a doppio effetto
- Versione con angolo di rotazione di 120°, 135°, 180° per le dimensioni 40, 120, 240, 480, a doppio effetto
- Connessioni della valvola di processo secondo ISO 5211
- Configurazione dei fori di fissaggio conforme a VDI/VDE 3845
- Corpo di alluminio robusto, non scivoloso e di facile pulizia
- Lunga durata, usura ridotta
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Maggiore protezione contro la corrosione