Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-G38-Q10

8068732

GTIN: 4052568454449

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
750 l/min
Larghezza tra i piatti
21 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Componente di regolazione
Manopola con arresto