• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Leggero ed economico!

Il nuovo regolatore di portata unidirezionale VFOE, regolabile manualmente con funzione "Push-to-lock", è perfetto per le applicazioni standard. La valvola, dal prezzo interessante, si addice particolarmente a spazi di installazione ristretti, ad esempio nell'industria elettronica.

Versatilità

Con diverse funzioni valvola e numerose dimensioni di connessione, il regolatore di portata unidirezionale in polimero rappresenta la soluzione perfetta per i requisiti standard della tecnica dell'automazione pneumatica. Ed è estremamente leggero.

Installazione rapida e messa in servizio intuitiva

Ciò si traduce in un risparmio di tempo e denaro. Fin dall'inizio, grazie alla corretta selezione della funzione valvola richiesta. Le manopole di colori differenti garantiscono una facile identificazione della funzione valvola richiesta. E grazie al nuovo principio di funzionamento integrato "push-to-lock" e alla rapida connessione plug-in, l'installazione e la messa in servizio saranno efficienti e rapide.

Ottima combinazione!

VFOE e il tubo PUN-H si armonizzano perfettamente e non lasciano quasi nulla a desiderare. In combinazione con un attuatore pneumatico, è quindi possibile regolare la velocità del cilindro in modo ottimale e personalizzato.

Disponibile in tutto il mondo

e rispettoso dell'ambiente, se si fa affidamento su imballaggi di grandi dimensioni, che riducono i costi di riciclaggio a lungo termine.