Raccordo filettato NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10
8104285
GTIN: 4052568578602
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco fluido
UNF1/4-28
Attacco fluido 2
Per diametro esterno del tubo 1,6 mm (1/16")
Progettazione
Forma diritta
Temperatura del fluido
0 °C - 50 °C
Design
Montaggio del tubo tramite collegamento a morsetto