• Prodotti
  • Downloads

Raccordo NLFA: connessione fluidica perfetta

Con i raccordi fluidici ad innesto rapido NLFA è possibile creare connessioni fluidiche perfette tra diversi componenti, senza spazi morti. È possibile collegare facilmente tubi e aghi di dosaggio diversi a questi raccordi push-in, ideali per l'automazione del laboratorio.

2-in-1 preassemblato: scanalatura e ghiera
Grazie a una tecnologia innovativa, le connessioni fluidiche sono facili da installare: le due singole parti del raccordo a innesto sono collegate tra loro e non devono essere ordinate o assemblate separatamente.

Perfettamente compatibile con aghi VAVN
È molto semplice assemblare la testina dosatrice, ad esempio, con valvole VYKA e una sottobase VABS.

Versione con morsetti e tappi
Flessibile e adattabile alle vostre esigenze: è possibile utilizzare diversi tipi di tubi o aghi.

Connettore maschio senza spazi morti
I raccordi a innesto rapido NLFA sono molto facili da pulire e riducono notevolmente il consumo di materiali costosi.

Materiali elencati dalla FDA per prodotti chimici aggressivi
Il materiale a contatto con il fluido è polipropilene. È quindi possibile utilizzare i raccordi a innesto anche con fluidi aggressivi. Allo stesso tempo, lo sforzo di ispezione si riduce.

In sintesi

  • Scanalatura [1] e ghiera [2] sono integrate in un unico prodotto
  • Assemblaggio preassemblato: facile da maneggiare, selezionare e ordinare
  • Maggiore stabilità di tubi e aghi grazie alla ghiera allungata

Serraggio e sigillatura

  • Serraggio ottimizzato grazie ai diversi angoli di conicità della scanalatura e della ghiera [3]
  • Bordo di tenuta definito grazie alla curvatura convessa del bordo anteriore vicino al tubo [4]

Utensile di montaggio supplementare NPAT

  • Per un facile montaggio con coppia definita

Ago di dosaggio VAVN

  • Per applicazioni di dosaggio e aspirazione
  • 10 aghi diversi disponibili
  • Gli aghi di dosaggio VAVN si adattano perfettamente al raccordo a innesto NLFA