Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM

8111611

GTIN: 4052568576790

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
32.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 9.3 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67