Valvola obliqua VZXA
Portate estremamente elevate, progettazione facile da pulire e struttura modulare. È possibile combinare valvole di processo e attuatori per adattarli alla propria applicazione e renderli più flessibili.
- Altissima flessibilità, portata estremamente elevata
- Lunga durata
- Valvole di processo in acciaio inossidabile o Ecobrass con azionamento in acciaio inossidabile o in polimero
- Design modulare
- Design igienico, insensibile allo sporco
- Manutenzione facile e veloce
- Semplice e robusto: la scelta ideale per quasi tutti i fluidi con una viscosità di 600 mm2/s
- Elevata resistenza termica e a prodotti chimici
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Produzione sostenibile grazie all'uso di materiali alternativi