Pinza parallela DHPC-6-A-NO-S

8116741

GTIN: 4052568553951

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
3.9 N
Corsa per dita di presa
2 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
22 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
6 g