Pinza radiale DHRC-6-A

8125285

GTIN: 4052568567828

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
6
Pressione d'esercizio
0.25 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A doppio effetto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
0.3 Nm
Attacco pneumatico
M3