Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

11/2025 - Il prodotto è in fase di progressivo ritiro dal mercato. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

09/2026 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

09/2026 - Attenzione: Il prodotto selezionato non è più fornibile.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Regolatori di portata unidirezionale

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A

8157634

GTIN: 4052568589929

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
720 l/min
Larghezza tra i piatti
21 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Componente di regolazione
Manopola con arresto