Sensore di finecorsa SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
8165237
GTIN: 4052568596187
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
7 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
Senza contatto, a 2 fili