Elettrovalvola VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8

8198637

GTIN: 4052568656799

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
2100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1