Soft gripper HPSX-100-3-S-40-BU-RA50

8207892

GTIN: 4052568799601

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
100
Corsa di lavoro
30 mm - 125 mm
Diametro minimo da serrare
80 mm
Max. diametro da serrare
110 mm
Forza di presa totale
22 N