Attuatore oscillante DFPD-6500-SY-Y-90-RD-F1625
8211836
GTIN: 4052568769734
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/2
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
6028 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1625
Collegamento albero
T55