Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G18-10-V-30-2A-A1-80
8214466
GTIN: 4052568826895
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.04 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico