Elettrovalvola VZWD-B
L'elettrovalvola VZWD-B a comando diretto è la soluzione ottimale per applicazioni ad alta pressione e di dosaggio. Funziona in modo affidabile senza differenza di pressione fino a 100 bar, anche in circuiti chiusi. Questo lo rende ideale per applicazioni esigenti ad alta pressione e di dosaggio.
- Intervallo di pressione prolungato per applicazioni flessibili
- Valvola a otturatore affidabile a comando diretto
- Funzionamento possibile senza differenza di pressione
- Impiego versatile, anche nella tecnica del vuoto
- Ampio intervallo di temperatura del fluido fino a 140°C