Condition Monitoring Library per Festo Handling System YXMx
Please sign in to see prices or request test licenses
Un solo software per tutte le esigenze di manutenzione, il consumo di energia e il monitoraggio del processo di produzione!
Il pacchetto software aggiuntivo per il Condition Monitoring controlla i parametri di funzionamento e i valori attuali dei sistemi di movimentazione Festo.
Al giorno d'oggi, tutte le apparecchiature e i macchinari devono garantire la massima affidabilità.
Il software di Condition Monitoring aiuta a pianificare i lavori di manutenzione in modo professionale e, allo stesso tempo, a ridurre i costi associati. Inoltre, consente di analizzare il processo di produzione e offre un monitoraggio energetico completo.
Il software si basa sullo standard VDMA 24582, vale a dire che le informazioni di stato vengono emesse in una gerarchia conforme a questo standard. Ciò consente di integrare facilmente in un'unica soluzione sistemi e componenti di produttori differenti. La visualizzazione delle informazioni di stato avviene tramite browser web, la cui interfaccia user-friendly può anche essere utilizzata per gestire tutte le impostazioni desiderate. Interfacce aperte come OPC UA consentono, ad esempio, di eseguire il backup dei dati nel sistema del cliente tramite una connessione Cloud.
Condition monitoring
Le informazioni di stato mostrano una panoramica completa di tutti i singoli componenti del sistema di movimentazione compatto YXMx.
- Struttura gerarchica secondo la norma VDMA 24582
- Ulteriori dettagli sono a portata di click
Informazioni sulla manutenzione
fornisce informazioni sull'usura.
- Assi elettrici
- Prestazioni di marcia del portale X/Y e dell'asse Z tramite contachilometri
- Valutazione della corrente e della temperatura del motore
- Periferiche pneumatiche
- Livello di pressione di esercizio
- Livello di pressione del vuoto
Monitoraggio dell'energia
fornisce trasparenza sul consumo di energia.
- Consumo d'aria per ciclo
- Potenza assorbita dei motori per ciclo
- Consumo di energia dell'intero sistema al giorno
Monitoraggio dei processi
porta ad una migliore qualità.
- Monitoraggio del vuoto per la funzione di presa o avvitamento
- Monitoraggio dei tempi di ciclo del processo
- Contatore per cicli validi/incompiuti
- Calcolo dell'efficacia complessiva delle apparecchiature
- Hardware: Sistema di movimentazione compatto YXMx (sistema cinematico basato su EXCM-30)
- Software: Festo Positioning Basic Library V3.5.7.26 (già installato sul controllore del sistema di movimentazione compatto YXMx)