17 elementi

Ordina per: Posizione
  • Posizione
  • Nome prodotto
  • Prezzo
  1. PA-Toolkit

    The PA Toolkit makes the implementation of automation logic of process engineering units and modules intuitive! You can use the library for CODESYS to program applications without in-depth programming knowledge. Ideal for the automation of modular plants according to the MTP standard.

    Maggiori informazioni

    -
  2. Settare tempo di viaggio
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Settare tempo di viaggio

    Per una messa in servizio rapida e semplice e un funzionamento stabile, basta inserire il tempo di viaggio per i movimenti di spostamento. Il tempo di viaggio viene inserito adattando la funzione di controllo del flusso d'aria di scarico e viene poi mantenuto. Il sistema regola automaticamente i valori in caso di variazioni come l'aumento dell'attrito dovuto all'usura.

    Maggiori informazioni

    -
  3. Livello di pressione selezionabile (ECO)
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Livello di pressione selezionabile (ECO)

    E' possibile risparmiare energia, impostando diversi livelli di pressione. È sufficiente reimpostare la pressione per i movimenti selezionati a un livello di pressione inferiore a scelta. Inoltre, tramite la regolazione della strozzatura è possibile regolare anche la velocità.

    Maggiori informazioni

    -
  4. Pacchetto di espansione

    Questo pacchetto di espansione per il kit di servopresse YJKP include, inoltre, il controllo della forza, una connessione OPC UA e il sequencer esteso.

    Maggiori informazioni

    -
  5. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Maggiori informazioni

    -
  6. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Maggiori informazioni

    -
  7. Flow Control
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    Maggiori informazioni

    -
  8. Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)

    With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.

    Maggiori informazioni

    -
  9. Regolazione proporzionale della pressione
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Regolazione proporzionale della pressione

    Per risparmiare spazio e costi di hardware combinando le funzioni di due regolatori proporzionali di pressione individuali e indipendenti in una sola valvola, anche con il vuoto!

    Maggiori informazioni

    -
  10. Model-based regolazione proporzionale della pressione
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Model-based regolazione proporzionale della pressione

    Con la regolazione basata sul modello, non c'è bisogno di sensori esterni. Memorizzando un numero inferiore di parametri al contorno del sistema, come la lunghezza del tubo, il diametro del tubo e la dimensione del cilindro, il sistema di controllo anticipatorio garantisce la massima precisione, in quanto l'applicazione può compensare una caduta di pressione e di volume utilizzando la tecnologia di controllo.

    Maggiori informazioni

    -
  11. Soft Stop
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Tempi di ciclo ridotti fino al 70%! Con "Soft Stop" è possibile realizzare un movimento di posizionamento altamente dinamico ma delicato senza ammortizzatori soggetti ad usura. Questo riduce i tempi di manutenzione, aumenta la durata del sistema e quindi aumenta la produttività.

    Maggiori informazioni

    -
  12. Condition Monitoring Library per Festo Handling System YXMx
    Compatibilità prodotto
    Compact Handling System
    Condition Monitoring Library per Festo Handling System YXMx

    Un solo software per tutte le esigenze di manutenzione, il consumo di energia e il monitoraggio del processo di produzione! Il pacchetto software aggiuntivo per il Condition Monitoring controlla i parametri di funzionamento e i valori attuali dei sistemi di movimentazione Festo.

    Maggiori informazioni

    -
  13. Positioning Basic Library
    Compatibilità prodotto
    Compact Handling System
    Positioning Basic Library

    La Festo Positioning Basic Library fornisce le funzioni di base per la messa in servizio e il posizionamento dei sistemi di movimentazione Festo.

    Maggiori informazioni

    -
  14. Positioning
    Compatibilità prodotto
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Maggiori informazioni

    -